chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WLS28PXRGBW570L25XKQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLS28PXRGBW570L25XKQ
Rendelési azonosító sz. 3811008
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Rectangular
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Beam angle
medium beam 20-40°
Function
Linear light
Light type
RGB
Construction size
609 x 28 x 21 mm
Dimmable
IO-Link controlled
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Construction size
609 x 28 x 21 mm
Dimmable
IO-Link controlled
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
554,00 EUR
Tétel összesen
554,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLS28PXRGBW570L25XKQ
Ügyfélszolgálat felkeresése