chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLR95WQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Linear Light
WLR95WQ
Rendelési azonosító sz. 3814888
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP68
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
TPU
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Light type
White
Dimmable
Two-stage
Cascadable
Yes
Főbb jellemzők
Dimmable
Two-stage
Light type
White
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
136,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLR95WQ
Tétel összesen
136,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése