chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WLF12XW300S24QP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Light Strip
WLF12XW300S24QP
Rendelési azonosító sz. 3815856
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Right-angled
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Silicone
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
45
Beam angle
120°
Function
Linear light
Light type
White
Dimmable
Yes
Főbb jellemzők
Dimmable
Yes
Light type
White
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
69,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Industrial LED Task Lighting
WLF12XW300S24QP
Tétel összesen
69,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése