chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K50LRXA1XP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
K50LRXA1XP
Rendelési azonosító sz. 3014366
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Design
Dome
Protection class
IP50
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
Red
Cascadable
No
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Input type
PNP
Number of colors/segments
1
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Raktáron
Listaár
154,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50LRXA1XP
Tétel összesen
154,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése