chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50BCLBA120Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
K50BCLBA120Q
Rendelési azonosító sz. 3019468
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Puck
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2-20UNF-2B
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
50
Function
Spotlight
Operating voltage
AC/DC
Input type
AC
Light type
Blue
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Blue
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
159,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50BCLBA120Q
Tétel összesen
159,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése