chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
S18LGXXPQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
S18LGXXPQP
Rendelési azonosító sz. 3020985
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
0.15
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Green
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Green
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
68,00 EUR
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
S18LGXXPQP
Ügyfélszolgálat felkeresése