chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K30LIGXXPQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K30LIGXXPQP
Rendelési azonosító sz. 3026924
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Green
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Green
Number of colors/segments
1
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K30LIGXXPQP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
126,00 EUR
Tétel összesen
126,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése