chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
K80FDLGRYPQP
Rendelési azonosító sz. 3029291
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
346,00 EUR
Tétel összesen
346,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K80FDLGRYPQP
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Green, Red, Yellow
Construction size
93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Number of colors/segments
3
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Green, Red, Yellow
Number of colors/segments
3