chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
S18LRXXPT
Rendelési azonosító sz. 3031603
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
55,00 EUR
Tétel összesen
55,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
S18LRXXPT
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red
Number of colors/segments
1