chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K50LRGY6PQP
Rendelési azonosító sz. 3077269
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
145,00 EUR
Tétel összesen
145,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Red, Green, Yellow
Number of colors/segments
3
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red, Green, Yellow
Number of colors/segments
3
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50LRGY6PQP