chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K80LGRYB4PQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
K80LGRYB4PQP
Rendelési azonosító sz. 3077630
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Green, Red, Yellow, Blue
Construction size
93.1 x 80.9 x 66.7 mm
Number of colors/segments
4
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Green, Red, Yellow, Blue
Number of colors/segments
4
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
181,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K80LGRYB4PQP
Tétel összesen
181,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése