chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K80L4GRYB1PQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
K80L4GRYB1PQ
Rendelési azonosító sz. 3077883
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Input type
PNP
Light type
Green, Red, Yellow, Blue
Construction size
107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Number of colors/segments
4
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Green, Red, Yellow, Blue
Number of colors/segments
4
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
246,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K80L4GRYB1PQ
Tétel összesen
246,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése