chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50LGRAL1YPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K50LGRAL1YPQ
Rendelési azonosító sz. 3079478
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Green, Red, Yellow
Number of colors/segments
3
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Continuous tone
Dimmable
No
Light type
Green, Red, Yellow
Number of colors/segments
3
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
183,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50LGRAL1YPQ
Tétel összesen
183,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése