chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K50FLXRYPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
K50FLXRYPQ
Rendelési azonosító sz. 3083429
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Red, Yellow
Number of colors/segments
2
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red, Yellow
Number of colors/segments
2
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
125,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50FLXRYPQ
Tétel összesen
125,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése