chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K50FLRGX7PQPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
LED Signal Light
K50FLRGX7PQPMA
Rendelési azonosító sz. 3083464
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Red, Green
Number of colors/segments
2
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red, Green
Number of colors/segments
2
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
137,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50FLRGX7PQPMA
Tétel összesen
137,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése