chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K30LMRXXP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K30LMRXXP
Rendelési azonosító sz. 3087331
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Cable length (m)
2
Design
Dome
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
PNP
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
137,00 EUR
Tétel összesen
137,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K30LMRXXP
Ügyfélszolgálat felkeresése