chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K90FDLBGYRPQ
Rendelési azonosító sz. 3096153
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
258,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K90FDLBGYRPQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Puck
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
4
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Blue, Green, Yellow, Red
Number of colors/segments
4
Tétel összesen
258,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése