chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K50BCLYWXPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K50BCLYWXPQ
Rendelési azonosító sz. 3800152
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Puck
Protection class
IP67, IP69
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Light type
Yellow, White
Cascadable
No
Dimmable
No
Input type
PNP
Number of colors/segments
2
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Yellow, White
Number of colors/segments
2
Raktáron
Listaár
151,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50BCLYWXPQ
Tétel összesen
151,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése