chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K50L2RGBKA1Q
Rendelési azonosító sz. 3802160
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
172,00 EUR
Tétel összesen
172,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Dome
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
Communication protocol
Light type
RGB
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50L2RGBKA1Q