chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50L2RGBKAL1Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K50L2RGBKAL1Q
Rendelési azonosító sz. 3802162
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Design
Dome
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, PC
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
Communication protocol
Light type
RGB
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
186,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50L2RGBKAL1Q
Tétel összesen
186,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése