chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
S22L2SRGB14Q
Rendelési azonosító sz. 3804232
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
72,00 EUR
Tétel összesen
72,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
RGB
Number of colors/segments
14
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
RGB
Number of colors/segments
14
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
S22L2SRGB14Q