chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S22L2SRGB14T | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
S22L2SRGB14T
Rendelési azonosító sz. 3804233
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66, IP67, IP69
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Spotlight
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
RGB
Number of colors/segments
14
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
RGB
Number of colors/segments
14
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
82,00 EUR
Tétel összesen
82,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
S22L2SRGB14T
Ügyfélszolgálat felkeresése