chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LED Signal Light
K80L4BYGR1PQ
Rendelési azonosító sz. 3805111
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Area light
Input type
PNP
Light type
Blue, Yellow, Green, Red
Construction size
109.5 x 80.9 x 41.7 mm
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
Blue, Yellow, Green, Red
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K80L4BYGR1PQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
231,00 EUR
Tétel összesen
231,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése