chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
CL50PRGB7A
Rendelési azonosító sz. 3810717
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
275,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
CL50PRGB7A
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Cable length (m)
2
Design
Cylindrical/Smooth
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Tower light
Input type
Bimodal (PNP/NPN)
Light type
RGB
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
RGB
Tétel összesen
275,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése