chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K100PLZRGB7A | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PLZRGB7A
Rendelési azonosító sz. 3813077
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Design
Dome
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
AC
Light type
RGB
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
359,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K100PLZRGB7A
Tétel összesen
359,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése