chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K100PLZRGB7AQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PLZRGB7AQ
Rendelési azonosító sz. 3813079
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
Single 1/2 in. NPT
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
AC
Light type
RGB
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Light type
RGB
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K100PLZRGB7AQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
359,00 EUR
Tétel összesen
359,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése