chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K100PLRGB7A | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PLRGB7A
Rendelési azonosító sz. 3813081
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Cable length (m)
2
Design
Dome
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
366,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K100PLRGB7A
Tétel összesen
366,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése