chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K100PLRGB7AQP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PLRGB7AQP
Rendelési azonosító sz. 3813085
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
383,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K100PLRGB7AQP
Tétel összesen
383,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése