chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50PCLRGB7AQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K50PCLRGB7AQ
Rendelési azonosító sz. 3813339
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Design
Cylinder, threaded
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Input type
Bimodal (PNP/NPN)
Light type
RGB
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
Key adjustable
Dimmable
No
Light type
RGB
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
207,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K50PCLRGB7AQ
Tétel összesen
207,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése