chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K100PBLYAQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PBLYAQ
Rendelési azonosító sz. 3814000
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Light type
Yellow
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Light type
Yellow
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
393,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K100PBLYAQ
Tétel összesen
393,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése