chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K100PBLGBRAQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
K100PBLGBRAQ
Rendelési azonosító sz. 3814224
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
60
Operating voltage
DC
Light type
Green, Blue, Red
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Acoustic signal
programmable
Dimmable
Programmable
Light type
Green, Blue, Red
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
K100PBLGBRAQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
441,00 EUR
Tétel összesen
441,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése