chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light
WLF12PXRGB300SQP
Rendelési azonosító sz. 3814352
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
83,00 EUR
Tétel összesen
83,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69K
Design
Right-angled
Communication protocol
BannerBus (Pro Editor compatible)
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Silicone
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
45
Beam angle
120°
Function
Linear light
Light type
RGB
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
RGB
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
WLF12PXRGB300SQP