chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LC25C-WLF12-KQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Controller
LC25C-WLF12-KQ
Rendelési azonosító sz. 3814884
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Right-angled
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
M12 × 1 female connector, Connector
Connector type
M12
Housing material
Plastic
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Controller
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
148,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
LC25C-WLF12-KQ
Tétel összesen
148,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése