chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Display
SD50P300WKQP
Rendelési azonosító sz. 3817045
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
377,00 EUR
Tétel összesen
377,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
0.15
Design
Right-angled
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12
Housing material
Polycarbonate/ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
LED matrix display
Input type
Communication protocol
Light type
White
Dimmable
No
Cascadable
No
Főbb jellemzők
Dimmable
No
Light type
White
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
LED Indicators
SD50P300WKQP