chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pick-to-Light
K30APPBGREQ
Rendelési azonosító sz. 3017600
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
161,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K30APPBGREQ
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Pushbutton
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
Green, Red
Number of colors/segments
2
Főbb jellemzők
Light type
Green, Red
Number of colors/segments
2
Output function
PNP
Tétel összesen
161,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése