chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pick-to-Light
PVL225N
Rendelési azonosító sz. 3026209
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
374,00 EUR
Tétel összesen
374,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PVL225N
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
1500
Function
Retroreflective Sensor
Operating voltage
DC
Input type
minus‐schaltend
Scan field (mm)
225
Optical resolution (mm)
70
Light type
Red
Construction size
327.5 x 31 x 37.3 mm
Number of colors/segments
2
Number of beams
4
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
225
Light type
Red
Number of colors/segments
2
Output function
NPN