chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50APPBGYCQP
Rendelési azonosító sz. 3032094
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
180,00 EUR
Tétel összesen
180,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC, Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Pushbutton
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Number of colors/segments
2
Főbb jellemzők
Number of colors/segments
2
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K50APPBGYCQP