chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PVL500NQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pick-to-Light
PVL500NQ
Rendelési azonosító sz. 3032569
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Anodized AL
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
1500
Function
Retroreflective Sensor
Operating voltage
DC
Input type
minus‐schaltend
Scan field (mm)
500
Optical resolution (mm)
70
Light type
Red
Construction size
608 x 31 x 37.3 mm
Number of colors/segments
2
Number of beams
8
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
500
Light type
Red
Output function
NPN
Number of colors/segments
2
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
578,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PVL500NQ
Tétel összesen
578,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése