chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PVA100N6R
Rendelési azonosító sz. 3051909
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
346,00 EUR
Tétel összesen
346,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PVA100N6R
Műszaki adatok
Protection class
IP62
Switching element function
NO/NC
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
2000
Function
Opposed mode sensor
Operating voltage
DC
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Scan field (mm)
100
Optical resolution (mm)
25
Construction size
137.8 x 30 x 15 mm
Number of colors/segments
1
Number of beams
5
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
100
Number of colors/segments
1
Output function
NPN
Ügyfélszolgálat felkeresése