chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PVA225N6E | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pick-to-Light
PVA225N6E
Rendelési azonosító sz. 3051926
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP62
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
2000
Function
Opposed mode sensor
Operating voltage
DC
Input type
Bipolar (PNP/NPN)22
Scan field (mm)
225
Optical resolution (mm)
25
Light type
IR
Construction size
266.4 x 30 x 15 mm
Number of colors/segments
1
Number of beams
10
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
225
Light type
IR
Number of colors/segments
1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
517,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PVA225N6E
Tétel összesen
517,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése