chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
VTBP6RQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
VTBP6RQ
Rendelési azonosító sz. 3067994
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic polysulphone
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Light type
IR
Construction size
59.9 x 43.2 x 48 mm
Number of colors/segments
1
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Number of colors/segments
1
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
230,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
VTBP6RQ
Tétel összesen
230,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése