chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pick-to-Light
PVD100
Rendelési azonosító sz. 3070988
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
394,00 EUR
Tétel összesen
394,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PVD100
Műszaki adatok
Protection class
IP62
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
400
Function
Retroreflective sensor or proximity switch
Operating voltage
DC
Input type
Bipolar (PNP/NPN)
Scan field (mm)
100
Optical resolution (mm)
28.6
Light type
Red
Construction size
137.8 x 30 x 15 mm
Number of colors/segments
2
Number of beams
4
Főbb jellemzők
Scan field (mm)
100
Light type
Red
Number of colors/segments
2
Output function
PNP/NPN