chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
VTBP6GRQ
Rendelési azonosító sz. 3075937
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
253,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
VTBP6GRQ
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic polysulphone
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
Bipolar (PNP/NPN)22
Light type
IR
Construction size
59.9 x 43.2 x 48 mm
Number of colors/segments
2
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Number of colors/segments
2
Output function
PNP
Tétel összesen
253,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése