chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Pick-to-Light
K50APLPGXD
Rendelési azonosító sz. 3076276
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
180,00 EUR
Tétel összesen
180,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K50APLPGXD
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Dome
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
2000
Function
Retroreflective Sensor
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Number of colors/segments
1
Output function
PNP