chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K50APFF100GRYC3QPMA | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Pick-to-Light
K50APFF100GRYC3QPMA
Rendelési azonosító sz. 3078607
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
100
Function
Diffuse mode sensor with fixed-field background suppression
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Light type
IR
Number of colors/segments
3
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Number of colors/segments
3
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
277,00 EUR
Tétel összesen
277,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K50APFF100GRYC3QPMA
Ügyfélszolgálat felkeresése