chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
K30RNT2GXDQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30RNT2GXDQ
Rendelési azonosító sz. 3096533
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NC contact
Output function
NPN
Design
Dome
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
minus‐schaltend
Number of colors/segments
1
Főbb jellemzők
Number of colors/segments
1
Output function
NPN
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K30RNT2GXDQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
138,00 EUR
Tétel összesen
138,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése