chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
K50RPTGXDQP-800251 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50RPTGXDQP-800251
Rendelési azonosító sz. 3800251
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
NC contact
Output function
PNP
Cable length (m)
1
Design
Dome
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Input type
PNP
Number of colors/segments
1
Főbb jellemzők
Number of colors/segments
1
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
211,00 EUR
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K50RPTGXDQP-800251
Tétel összesen
211,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése