chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PTL110S-FF100LD3-QPS150 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-FF100LD3-QPS150
Rendelési azonosító sz. 3807523
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
100
Function
Diffuse mode sensor with fixed-field background suppression
Operating voltage
DC
Light type
IR
Number of colors/segments
14
Cascadable
Yes
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Number of colors/segments
14
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
306,00 EUR
Tétel összesen
306,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PTL110S-FF100LD3-QPS150
Ügyfélszolgálat felkeresése