chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-FF100T-QPS150
Rendelési azonosító sz. 3807526
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
320,00 EUR
Tétel összesen
320,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP54
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Communication protocol
Modbus RTU
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
100
Function
Diffuse mode sensor with fixed-field background suppression
Operating voltage
DC
Light type
IR
Number of colors/segments
14
Cascadable
Yes
Number of beams
1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Number of colors/segments
14
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
PTL110S-FF100T-QPS150