chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50PTCD4KQP
Rendelési azonosító sz. 3812687
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
244,00 EUR
Tétel összesen
244,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
Programmable
Output function
PNP/NPN
Design
With display
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PC
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
50
Function
Touch Button
Operating voltage
DC
Light type
RGB
Dimmable
Programmable
Főbb jellemzők
Light type
RGB
Output function
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Lighting and Indicators
Pick-to-Light
K50PTCD4KQP